Publier vos produits
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Traduit par Google,
    Petit lavabo LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angulaire, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie, sans robinetterie avec trous/trop-plein et évacuation à ciel ouvert, 1 robinet, trou/sans trop-plein et écoulement à ciel ouvert, cache-siphon, meuble, Réf. 81195.1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.811951
    • Famille de produitsLAUFEN PRO
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit