Publier vos produits
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer non meulée LAUFEN PRO, céramique sanitaire, dimensions 525 x 400 mm, dimensions intérieures de la vasque 490 x 360 mm, angulaire, sans trou pour robinetterie, trop-plein devant, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options / accessoires : Surface raffinement LCC (uniquement blanc), émaillé, surface extérieure, baignoires, meubles Réf. 81196.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.811960
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815