Publier vos produits
LAUFEN PRO S Built-in washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin 550 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer non meulée LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 595 x 430 mm, dimensions intérieures de la vasque 550 x 380 mm, angulaire, sans trou pour robinetterie, trop-plein devant, Particularité : caniveau de trop-plein émaillé, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), émaillé, surface extérieure, baignoires, meubles Réf. 81196.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.811963
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815