Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Lavabo sur pied LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 530 x 530 mm, rond, 1 trou central pour robinetterie, système de vidage et trop-plein caché GEBERIT, plaque de recouvrement en céramique, avec colonne intégrée, Particularité : Traitement de surface LCC ( uniquement blanc), Autres options/accessoires : sans trou pour robinetterie et avec vanne sans, trop-plein toujours ouvert, baignoires, receveurs de douche, meubles, Réf. 81197.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.811972
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)43.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire