Publier vos produits
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Traduit par Google,
Vasque pour lavabo avec îlot, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 360 mm, angulaire avec zone semi-humide, sans trou pour robinetterie Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trou pour robinetterie et débordement, baignoires, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.812282
  • Famille de produitsVAL
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)9.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques