Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Vasque pour lavabo KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions Ø 420 mm, robinet rond sans trop-plein toujours ouvert, avec cache-robinet en céramique Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires Référence . 81233.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.812331
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie