Publier vos produits
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : canal de trop-plein vitré, étagères intégrées, avec porte-serviettes, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous, sans trous, avec ou sans trop-plein, trou pour distributeur de savon à gauche ou à droite, bloc vanne électronique pour contrôler la température et le débit de l'eau, 3 trous de robinet distance 8 pouces avec trop-plein, meuble , N ° de commande. 81270.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.812702
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques