Publier vos produits
THE NEW CLASSIC Bowl washbasin with overflow channel, oval
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Bowl washbasin with overflow channel, oval

Traduit par Google,
Lavabo à cuvette avec trop-plein, ovale
Spécifications techniques
  • Réference unique.812853
  • Famille de produitsTHE NEW CLASSIC
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures