Publier vos produits
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Traduit par Google,
Vasque pour lavabo LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, ronde, sans trou pour robinetterie, Particularité : goulotte de trop-plein émaillée, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie et trop-plein, sans robinetterie trous, trop-plein et drain ouvert, baignoires, meubles Réf. 81296.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.812962
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques