Publier vos produits
VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm
VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm

    Traduit par Google,
    Petit lavabo, sous-sol
    Spécifications techniques
    • Réference unique.813281
    • Famille de produitsVAL
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures