Publier vos produits
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Traduit par Google,
Plan de travail Laufen INO, SaphirKeramik, étagère droite EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 trou pour robinet central Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinet, 1 trou pour robinet
Spécifications techniques
  • Réference unique.813302
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques