Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm

    Traduit par Google,
    Vasque à poser KARTELL BY LAUFEN, étagère SaphirKeramik à droite, avec bonde cachée spéciale EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 trou central pour robinetterie, sans trop-plein, vanne sans trop-plein toujours ouverte Particularité : avec bonde spéciale cachée, vanne prémontée Autres options / accessoires : Finition de surface LCC (uniquement blanc), sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, 1 trou de robinetterie central avec trop-plein caché, 3 trous de robinetterie avec trop-plein caché, baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.813332
    • Famille de produitsKartell • LAUFEN
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire