Publier vos produits
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, not ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, not ground

Traduit par Google,
Vasque à encastrer non meulée LIVING CITY, céramique sanitaire dimensions 450 x 455 mm, angulaire sans trou pour robinetterie, trop-plein à l'avant Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), surface extérieure émaillée, meubles Référence . 81343.8
Spécifications techniques
  • Réference unique.813438
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques