Publier vos produits
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm

Traduit par Google,
Lavabo de vanité
Spécifications techniques
  • Réference unique.813853
  • Famille de produitsTHE NEW CLASSIC
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings