Publier vos produits
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Traduit par Google,
Lavabo encastré LAUFEN PRO, céramique sanitaire, dimensions 560 x 440 mm, ovale, 1 trou central pour robinetterie, trop-plein à l'avant, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), baignoires, receveurs de douche , meubles, robinetterie, Réf. 81395.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.813951
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire