Publier vos produits
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Traduit par Google,
    Vasque à poser LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 1050 x 480 mm, angulaire, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, étagères intégrées, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous pour robinetterie , sans trous pour robinetterie, cache-siphon, colonne, base de lavabo, baignoires, meubles, Réf. 81395.8
    Spécifications techniques
    • Réference unique.813958
    • Famille de produitsLAUFEN PRO
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)1050
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques