Publier vos produits
LAUFEN PRO S Countertop washbasin 860 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Countertop washbasin 860 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser LAUFEN PRO S, céramique sanitaire EN 31, dimensions 850 x 460 mm, angulaire 1 trou de robinetterie central Particularité : rigole de trop-plein émaillée trou de robinetterie sans trop-plein, sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, cache-siphon, socle, porte-serviettes, baignoires, meubles Réf. 81396.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.813965
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815