Publier vos produits
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser double LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 1300 x 480 mm, angulaire, par vasque 1 trou central pour robinetterie et trop-plein, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), par lavabo 3 trous de robinetterie et 1 trop-plein, sans trous de robinetterie et par lavabo 1, trop-plein, cache-siphon, colonne, baignoires, meuble, Réf. 81496.7
Spécifications techniques
  • Réference unique.814967
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)42.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques