Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 1200 x 500/350 mm, asymétrique 1 trou pour robinetterie, vidage et trop-plein cachés GEBERIT, plaque de recouvrement en céramique, avec étagère intégrée à droite Particularité : Traitement de surface LCC (seulement blanc) Autres options/accessoires : sans trou pour robinetterie et avec vanne sans trop-plein toujours ouverte, baignoires, receveurs de douche, meubles, réf. 814973
Spécifications techniques
  • Réference unique.814973
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie