Publier vos produits
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Traduit par Google,
Lavabo LAUFEN FLORAKIDS, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 450 x 410 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie, avec trop-plein, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trou pour robinetterie, 1 trou central pour robinetterie sans trop-plein, sans trou pour robinetterie et trop-plein, meubles, robinetterie, Réf. 81503.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.815031
  • Famille de produitsFLORAKIDS
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire