Publier vos produits
VAL Small washbasin, with tap bank right
LAUFEN

VAL Small washbasin, with tap bank right

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Petit lavabo, avec plage de robinetterie à droite
Spécifications techniques
  • Réference unique.815280
  • Famille de produitsVAL
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)340
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures