Publier vos produits
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 sur 5 étoiles3.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Petit lavabo à poser Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 trou de robinetterie central Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous de robinetterie, 1 trou de robinetterie sans trop-plein, sans trous de robinetterie et trop-plein, baignoires, meubles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.815281
    • Famille de produitsVAL
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire