Publier vos produits
INO Small washbasin 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin 450 mm

Traduit par Google,
Petit lavabo à poser Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 trou pour robinet au centre Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinet, 1 trou pour robinet sans trop-plein, sans trous pour robinet et trop-plein, baignoires, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.815301
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire