Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Petit lavabo, plage de robinetterie à gauche, avec vidage caché
Spécification
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.815335
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks