Publier vos produits
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Traduit par Google,
Petit lavabo LAUFEN LIVING CITY, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 450 x 380 mm, angulaire, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : canal de trop-plein émaillé, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans, trous pour robinetterie, 1 trou pour robinetterie sans trop-plein, sans trou pour robinetterie ni trop-plein, meuble Réf. 81543.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.815432
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)12.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire