Publier vos produits
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Traduit par Google,
Petit lavabo LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie, trop-plein à droite, Particularité : canal de trop-plein émaillé, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), meuble, Commande non. 81595.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.815951
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)145
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire