Publier vos produits
LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Traduit par Google,
Petit lavabo LAUFEN PRO S, céramique sanitaire EN 31 dimensions 450 x 340 mm, angulaire 1 trou de robinetterie central Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trou de robinetterie, sans trop-plein, sans trou de robinetterie et trop-plein, sans trou pour robinetterie/trop-plein et évacuation ouverte, 1 trou pour robinetterie/sans trop-plein et évacuation ouverte, cache-siphon, meubleN° de réf. 81596.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.815961
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)340
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie