Publier vos produits
INO Washbasin, undersurface ground 560 mm
LAUFEN

INO Washbasin, undersurface ground 560 mm

Traduit par Google,
Sous-plan vasque meulé Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 trou central pour robinetterie Particularité : gouttière de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie, 1 trou pour robinetterie sans trop-plein, sans trous pour robinetterie et trop-plein, baignoires, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.816302
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire