Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, undersurface ground 600 mm

Traduit par Google,
Lavabo, sous-sol
Spécifications techniques
  • Réference unique.816333
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)14.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures