Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Traduit par Google,
Vasque LAUFEN PALOMBA COLLECTION, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symétrique, sans trou pour robinetterie, sans trop-plein, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), vanne, sans trop-plein, baignoires, receveurs de douche, meubles, Réf. 81680.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.816801
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire