Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Traduit par Google,
    Vasque LAUFEN PALOMBA COLLECTION, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymétrique, sans trou pour robinetterie, sans trop-plein, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), vanne, sans trop-plein, baignoires, receveurs de douche, meubles, Réf. 81680.2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.816802
    • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire