Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Traduit par Google,
Vasque pour lavabo Laufen-PALOMBA COLLECTION, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 600 x 400 mm, asymétrique, 1 trou pour robinetterie sans trop-plein, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trou pour robinetterie et trop-plein, 1 trou pour robinet avec trop-plein, sans robinet, trou avec trop-plein, robinet sans trop-plein, baignoires, receveurs de douche, meubles, réf. 816803
Spécifications techniques
  • Réference unique.816803
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)10.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques