Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

No d'article: 816958
Fabricant: LAUFEN
Famille de produits: LAUFEN PRO
Groupe de produits: BASINS
Largeur (mm): 440
Hauteur (mm): 170
Profondeur (mm): 380
Date de publication: 2016-06-02
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Small washbasin for corner LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 440 x 380 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, furniture
Order no. 81695.8


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Austria
Poids net (kg): 7.4

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Description: Wash Basin Systems
NBS Reference Code: 35-65-70-94
NBS Reference Description: Wash Basin Systems

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés