Publier vos produits
VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
LAUFEN

VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right

Traduit par Google,
Lavabo, sous-sol 'compact', avec zone semi-humide à droite
Spécifications techniques
  • Réference unique.817285
  • Famille de produitsVAL
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures