Publier vos produits
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm

Traduit par Google,
Sous-plan pour lavabo au sol LAUFEN LIVING CITY, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 600 x 460 mm, angulaire, 1 trou pour robinet au centre, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous pour robinet, sans trous pour robinetterie, 1 trou pour robinetterie sans trop-plein, sans robinetterie, trous et trop-plein, 3 trous pour robinetterie distance 8 pouces, meuble Réf. 81743.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.817434
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire