Publier vos produits
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Traduit par Google,
Sous-plan pour lavabo meulé LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angulaire, 1 trou de robinetterie central, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans robinetteries, baignoires, meubles Réf. 81795.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.817952
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques