Publier vos produits
LAUFEN PRO Washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 550 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 550 x 480 mm, angulaire, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous pour robinetterie, sans robinetterie trous, sans trou pour robinetterie/trop-plein et ouvert, vidage, 1 trou pour robinetterie/sans trop-plein et vidage ouvert, cache-siphon, colonne, baignoires, meubles Réf. 81895.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.818951
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)16.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques