Publier vos produits
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Traduit par Google,
WC suspendu à fond creux LAUFEN FLORAKIDS, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 310 x 520 x 365 mm, hauteur d'assise en céramique 350 mm, Particularité : surfaces d'encastrement dirigeant l'eau sont entièrement émaillées, partout, contrôlées sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège et couvercle de WC, 89103.0, Siège et couvercle de WC avec abaissement automatique 89103.1, Siège de WC, 89103.2, N° de commande. 82003.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.820031
  • Famille de produitsFLORAKIDS
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)310
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire