Publier vos produits
MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim

Traduit par Google,
WC suspendu, lavable, avec rebord de chasse d'eau
Spécification
  • Compatible with: H826540 Cistern, rear / side water inlet H826541 Cistern H826542 Cistern H893542 WC seat and cover, removable, without lowering system, stainless steel hinges, with socket head screw H893543 WC seat and cover, removable, without lowering system H893544 WC seat and cover, removable, with lowering systém H893547 Seat without cover H896540 WC seat and cover "slim", removable, without lowering systém H896541 WC seat and cover "slim", removable, with lowering system H896542 WC seat without cover "slim" H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890542 WC seat and cover, without lowering systém H890543 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges
Spécifications techniques
  • Réference unique.820541
  • Famille de produitsMODERNA/MODERNA R
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures