Publier vos produits
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Traduit par Google,
WC suspendu Compact washdown LAUFEN MODERNA R, sanitaire, céramique, pour réservoir encastré, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 490 x 305 mm, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, partout, bord d'eau libre, vérifié sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège de WC sans couvercle 89354.7, Siège de WC et couvercle 89354.2, 89354.3, Siège de WC et couvercle avec abaissement automatique 89354.4 Réf. 82054.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.820543
  • Famille de produitsMODERNA/MODERNA R
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)305
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505