Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Indisponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Traduit par Google,
Voir l'original
WC douche, suspendu, sans rebord, à fond creux, incl. siège et housse, amovibles, avec système d'abaissement
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
820601
Famille de produits
CLEANET NAVIA
Groupe de produits
WCs
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-01-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
405
Largeur (mm)
580
Profondeur (mm)
370
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Certification du produit
https://www.laufen.com/en/service/certificates
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Matériel secondaire
Composants électro-optiques
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Toilet bowls
Code UNSPSC
30181511
Code Uniclass 2015
SL_35_80_89
Description de l'Uniclass 2015
Toilets
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numéro OmniClass
23-31 19 19
Titre OmniClass
Water Closets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Liechtenstein
Suisse
Produits similaires
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger