Publier vos produits
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
WC suspendu sans obstacle à fond creux LAUFEN PRO, sanitaire, céramique, pour réservoir à encastrer, EN 997, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 700 x 350 mm, accessible en fauteuil roulant, longueur 700 mm, montage plus haut nécessaire pour obtenir une hauteur d'assise de 480 mm, Particularité : les surfaces dissimulées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, contrôlées sous vide, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), siège WC 89295.0, 89395.4, 89895.1, siège et couvercle WC, 89195.0 , 89295.1, 89395.2, 89895.0 Réf. 82095.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.820953
  • Famille de produitsLAUFEN PRO LIBERTY
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)24.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505