Publier vos produits
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
WC suspendu, chasse d'eau LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer EN 997, EN 33, chasse 5/3 l, dimensions 360 x 530 x 350 mm siphon à encastrer, fixation à encastrer Particularité : les surfaces à encastrer dirigeant l'eau sont entièrement vitré, vide vérifié Autres options/accessoires : Affinage de surface LCC (uniquement blanc), siège WC 89395.7, siège et couvercle WC, 89395.5, 89695.0 siège et couvercle WC avec abaissement automatique 89395.6, 89695.1 Réf. 82095.9
Spécifications techniques
  • Réference unique.820959
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire