Publier vos produits
LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown

3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
Traduit par Google,
WC suspendu compact sans rebord, à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer EN 33, chasse 4,5/3 l, dimensions 360 x 490 x 340 mm siphon à encastrer, fixation à dissimuler Particularité : sans rebord, les surfaces à dissimuler dirigeant l'eau entièrement vitré, vide vérifié Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), siège WC 89395.7, siège et couvercle WC, 89395.5, 89695.0 siège et couvercle WC avec abaissement automatique 89395.6, 89695.1 Réf. 82096.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.820965
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)345
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505