Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Wall-hung WC Pack, rimless
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Wall-hung WC Pack, rimless

Traduit par Google,
WC suspendu 'rimless', à fond creux, sans rebord de chasse
Spécifications techniques
  • Réference unique.820971
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)355
  • Largeur (mm)585
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures