Publier vos produits
MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
WC suspendu silencieux 'design', chasse d'eau silencieuse/sans rebord, à fond creux, sans rebord de chasse
Spécifications techniques
  • Réference unique.821541
  • Famille de produitsMODERNA S
  • Groupe de produitsWall-hung WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)355
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit