Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir mural, EN 997, EN 33, chasse 6/5 l, dimensions 360 x 470 x 400 mm, sortie horizontale, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées , partout, vérifié sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège WC 89295.0, 89395.4, Siège et couvercle WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Siège et couvercle WC avec abaissement automatique 89195.1, 89395.3, N° de commande. 82195.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.821956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire