Publier vos produits
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.5 sur 5 étoiles4.5(28 Avis)
Traduit par Google,
WC suspendu 'liberty', à fond creux, sans rebord de chasse, accessible aux personnes à mobilité réduite
Spécification
  • Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 977, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 335 mm concealed trap, with lateral niches Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: WC seat 898951, WC seat and cover 898950, 898960 Order no. 821960
Spécifications techniques
  • Réference unique.821960
  • Famille de produitsLAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)335
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie