Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir encastré, EN 997, EN 33, chasse 6/5 l, dimensions 360 x 580 x 400 mm, sortie horizontale, verticale 70 et 125 mm, dos au mur, encastré fixation, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, contrôlées sous vide, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège de WC 89295.0, 89395.4, Siège et couvercle de WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Siège de WC et couvercle avec abaissement automatique 89195.1, 89395.3 Réf. 82295.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.822951
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)22.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505