Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Traduit par Google,
WC au sol 'rimless', à fond creux, sans rebord de chasse, sortie horizontale/verticale
Spécifications techniques
  • Réference unique.822956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures